25/02/2026Tecnologia di connessione M12 certificata ATEX

Sicurezza, efficienza e affidabilità a lungo termine in aree pericolose
In qualità di produttore leader nel settore dei sensori industriali e della tecnologia di connessione, Pepperl+Fuchs continua a perfezionare la tecnologia di connessione M12 per soddisfare le esigenze specifiche dell’automazione di processo. Soprattutto nelle aree a rischio di esplosione, sono fondamentali una sicurezza senza compromessi e componenti affidabili. Con la tecnologia di connessione M12 conforme alla norma EN 61076, progettata per applicazioni a sicurezza intrinseca, Pepperl+Fuchs offre una soluzione che combina sicurezza conforme agli standard, resistenza meccanica e installazione semplificata.
Cavi M12 per aree a rischio di esplosione — Ora con certificazione ATEX
I connettori M12 si sono affermati come standard affidabile per i collegamenti industriali. Il loro design compatto, l’elevato grado di protezione e la facilità di installazione li rendono l’interfaccia ideale per sensori e attuatori nella tecnologia di automazione. Per l’impiego in aree a rischio di esplosione, Pepperl+Fuchs ha ulteriormente ottimizzato la tecnologia di connessione M12 e ottenuto la certificazione ATEX. Ciò consente il funzionamento sicuro dei circuiti a sicurezza intrinseca, senza compromettere le prestazioni o l’affidabilità.
Protezione integrata contro le vibrazioni per collegamenti sicuri e duraturi
I nuovi connettori M12 per aree pericolose per la presenza di gas sono dotati di una protezione integrata contro le vibrazioni che impedisce al dado esagonale di allentarsi in caso di urti e vibrazioni. Ciò offre un vantaggio significativo in ambienti industriali difficili, quali gli impianti chimici, petroliferi e del gas, garantendo una maggiore disponibilità del sistema, intervalli di manutenzione più lunghi e una maggiore sicurezza operativa.
Riduzione dell'impegno richiesto per i test grazie a componenti M12 certificati
Prima che i circuiti a sicurezza intrinseca possano essere messi in servizio, la norma IEC/EN 60079, nonché i requisiti NEC e CEC in Nord America, impongono una «verifica della sicurezza intrinseca». Tale processo comporta una documentazione approfondita ed è solitamente di competenza dell’installatore.
Grazie ai nuovi cavi e set di cavi M12 certificati, questo onere viene notevolmente ridotto. Quando i cavi e i connettori sono in possesso di un certificato di esame UE del tipo, viene eliminata la necessità di una verifica da parte dell’installatore che richiede molto tempo. Ciò consente di risparmiare tempo, riduce i potenziali errori e accelera notevolmente la messa in servizio.

Un servizio efficiente durante le operazioni in corso
Gli interventi di manutenzione in atmosfere potenzialmente esplosive comportano spesso un carico di lavoro organizzativo aggiuntivo. Per i circuiti non a sicurezza intrinseca, è solitamente richiesta un'autorizzazione per i lavori che comportano un rischio di incendio. Grazie ai nuovi connettori M12 certificati ATEX di Pepperl+Fuchs, è possibile eseguire interventi su questi circuitidurante il normale funzionamento senza la necessità di ulteriori autorizzazioni.
Per i gestori degli impianti, ciò significa:
- Riduzione dei tempi di inattività
- Maggiore flessibilità nella pianificazione della manutenzione
- Costi operativi ridotti
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!