03/11/2026Nuovo sensore di distanza R200 – Design compatto, misurazione precisa fino a 150 m

Con la seconda generazione dei sensori di distanza della serie R200, Pepperl+Fuchs combina la tecnologia Pulse Ranging ad alta precisione con una funzionalità intelligente per il rilevamento di più bersagli. Il risultato è una maggiore affidabilità di processo in condizioni particolarmente impegnative.
Il sensore offre campi di misura fino a 20 m su oggetti naturali e fino a 150 m nella versione con riflettore, con una precisione di ripetibilità fino a 3 mm. Ciò consente all’R200 di gestire un’ampia varietà di attività di misura. Il suo design compatto e l’interfaccia IO-Link con Smart Sensor Profile garantiscono un’integrazione flessibile e un’automazione orientata al futuro ed economicamente efficiente.
Che si tratti di rilevamento di presenza, posizionamento di container, misurazione dell’altezza degli ascensori o rilevamento di veicoli: il sensore di distanza R200 è in grado di gestire un’ampia gamma di operazioni di misurazione della distanza e di rilevamento nei settori dellalogistica, del flusso dei materiali e del controllo degli accessi.

In che modo la valutazione multi-target migliora l’affidabilità del processo
Pioggia, nebbia, polvere, lastre di vetro, recinzioni o oggetti vicini al sensore causano spesso riflessi aggiuntivi nel percorso di misurazione. Grazie alla valutazione multi-bersaglio, il sensore di distanza R200 analizza l’intero profilo dell’eco di ogni impulso laser e distingue in modo affidabile i riflessi di disturbo dal bersaglio di misurazione rilevante.
Il sensore rileva ogni eco, ne determina la distanza e seleziona il bersaglio pertinente in base alla modalità operativa configurata. I segnali di interferenza vengono soppressi in una fase precoce, prima che possano influire sul processo. Ciò garantisce una misurazione della distanza stabile e affidabile anche in condizioni ambientali difficili e amplia la gamma di possibili applicazioni sia in ambienti interni che esterni.

Tecnologia di misurazione della distanza a impulsiOttenere campi di misura estesi con l’R200
Il sensore di distanza R200 si basa sulla tecnologia Pulse Ranging (PRT), un metodo di misurazione del tempo di volo sviluppato da Pepperl+Fuchs. Il sensore emette brevi impulsi laser ad alta energia, ne rileva i riflessi tramite un ricevitore fotosensibile e calcola la distanza direttamente dal tempo di volo misurato. L’elevata densità energetica degli impulsi consente al modello R200 di raggiungere campi di misura fino a 150 m con una precisione di ripetibilità inferiore a 3 mm. Allo stesso tempo, rende il sensore altamente resistente alle interferenze, garantendo risultati accurati anche in presenza di luce ambientale e in caso di variazioni delle proprietà degli oggetti.
Punti salienti
- Maggiore affidabilità del processo anche in ambienti difficili grazie alla funzionalità intelligente multi-target
- Misurazione della distanza ad alta precisione fino a 20 m, oppure fino a 150 m con un riflettore
- Design compatto per la massima flessibilità in spazi ristretti
- Tecnologia intelligente di misurazione della distanza a impulsi con una precisione di ripetibilità fino a 3 mm
- Interfaccia IO-Link standardizzata con profilo Smart Sensor per un’automazione orientata al futuro
- Progettazione ottimizzata ed economicamente vantaggiosa per un’ampia gamma di applicazioni
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!