22/09/2023Sensori industriali con protezione Ex d - Pepperl+Fuchs abbina la sua esperienza a una nuova linea di prodotti
L'utilizzo di apparecchiatura elettrica in zone pericolose richiede di osservare meticolosamente gli standard e le direttive corrispondenti. Questo discorso vale anche per l'integrazione di sensori industriali in ambienti di questo tipo e spesso gli utenti riscontrano delle difficoltà. In qualità di pioniere e innovatore nell'automazione di fabbriche e processi, Pepperl+Fuchs offre una gamma di soluzioni con certificazione ATEX/IECEx pronte all'uso per risolvere questo problema.
Installando i sensori standard in custodie Ex d speciali, i componenti possono essere utilizzati anche in maniera facile e sicura nelle Zone 1/21 o 2/22 ATEX/IECEx. Le soluzioni disponibili uniscono l'esperienza in termini di tecnologia dei sensori industriali e la protezione contro le esplosioni di natura elettrica, nonché soddisfano una vasta gamma di requisiti di applicazione.

Testina di lettura/scrittura IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 RFID per aree pericolose
Pepperl+Fuchs sviluppa e produce componenti RFID da oltre 30 anni. La testina di lettura/scrittura IQH1-FP-V1 HF è il risultato di questo lavoro. Garantisce la rilevazione affidabile di una gamma di tag RFID dal portafoglio Pepperl+Fuchs ed è in grado di comunicare tramite diversi tipi di bus (tra cui PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS) quando viene utilizzata con l'unità di elaborazione Pepperl+Fuchs IDENTControl corrispondente.
Custodia: serie GUB, Ex d, grado di protezione IP66, materiale: alluminio resistente all'acqua marina con finestra di visualizzazione realizzata in vetro resistente alla temperatura

Testina di lettura/scrittura IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW RFID per aree pericolose
Da un lato, la testina di lettura/scrittura IUH-F190-V1-FR1-01 RFID ha le stesse caratteristiche della testina IQH1-FP-V1 (lettura precisa, interoperabilità con diversi tipi di bus, tag da un'unica fonte). Dall'altro, questo componente progettato per la gamma di frequenza UHF offre ulteriori vantaggi. La lettura rapida multitag consente di rilevare contemporaneamente molti tag RFID. Inoltre, la polarizzazione dell'antenna commutabile garantisce la rilevazione affidabile dei tag e migliora il flusso dei processi.
Custodia: serie GUB, Ex d, grado di protezione IP66, materiale: alluminio resistente all'acqua marina con finestra di visualizzazione realizzata in vetro resistente alla temperatura

VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex - Sensore di distanza
Il sensore di distanza VDM28-50-R1-IO/110/116/122 è adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalla rilevazione e la classificazione degli oggetti alla misurazione di livello e protezione anticollisione. Utilizza la Pulse Ranging Technology (PRT) sviluppata da Pepperl+Fuchs ed emette un alto numero di impulsi luminosi in poco tempo. In questo modo si ottengono risultati di misurazione precisi, chiari e ripetibili. Inoltre, il sensore supporta lo standard IO-Link, pertanto è adatto anche per le applicazioni Industry 4.0.
Custodia: serie GUB, Ex d, grado di protezione IP66, materiale: alluminio resistente all'acqua marina con finestra di visualizzazione realizzata in vetro resistente alla temperatura.

INX360D-F99-I2E2-V15-Ex - Sensore d'inclinazione
Il sensore d'inclinazione INX360D-F99-I2E2-V15 è progettato per misurare l'inclinazione da 0 a 360°. È racchiuso in una custodia a prova di esplosione ed è utilizzato, ad esempio, su piattaforme petrolifere o cisterne per garantire che le catene di ancoraggio siano fissate in posizione. In questi ambienti impegnativi, dimostra il suo valore offrendo anche una resistenza elevata agli urti. Emette un segnale standard da 4 mA a 20 mA ed è dotato di due uscite di commutazione programmabili. Una maggiore immunità di 100 V/m lo rende resistente alle interferenze elettromagnetiche e l'approvazione tipo E1 consente il funzionamento su strade pubbliche.
Custodia: serie EJB, Ex d, grado di protezione IP66, materiale: alluminio resistente all'acqua marina

OPC120W-F200-R2-Ex - Lettore fisso
Il lettore fisso OPC120W-F2000-R2 è dotato di interfaccia TCP/IP e si basa su un sensore di visione. Grazie a una vasta profondità di campo, è in grado di acquisirecodici 1D e 2D a velocità fino a 6 m/s con 30 letture al secondo nonostante distanze variabili e superfici riflettenti. La funzione di confronto dei loghi assicura che i loghi siano presenti e posizionati correttamente.
Custodia: serie GUB, Ex d, grado di protezione IP66, materiale: alluminio resistente all'acqua marina con finestra di visualizzazione realizzata in vetro resistente alla temperatura

PXV100-F200-R4-V19-Ex - Testina di lettura ottica
La testina di lettura ottica PXV100-F200-R4-V19 fa parte del sistema di posizionamento PXV basato su telecamera 2D Pepperl+Fuchs. Il sistema si basa su un nastro di codifica Data Matrix auto-adesivo, fissato in genere a una parte fissa del sistema. La testa di lettura 2D è montata su un "veicolo" che si muove in parallelo rispetto ad essa. Il sistema PXV offre durata meccanica, campo di misura fino a 10 km e posizionamento assoluto con accuratezza al millimetro, in particolare in sistemi con curve, interruttori e sezioni ascendenti e discendenti.
Custodia: serie GUB, Ex d, grado di protezione IP66, materiale: alluminio resistente all'acqua marina con finestra di visualizzazione realizzata in vetro resistente alla temperatura
Caratteristiche principali delle soluzioni di sensori industriali con protezione Ex d
- Sensori industriali con diversi principi di funzionamento in custodie Ex d
- Soluzioni pronte all'uso certificate per l'utilizzo nelle Zone 1/21 e 2/22
- Esperienza in termini di tecnologia dei sensori industriali e protezione contro le esplosioni di natura elettrica