Seleziona il tuo paese
PXV100-F200-R4-V19-Ex Optical reading head
Optical reading head for hazardous area
Panoramica dei principali vantaggi
- Explosion protection for use in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- RS-485 interface
- Non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
- High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines.
- Travel ranges up to 10 km
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR