Seleziona il tuo paese
22/03/2023Tutto sotto controllo con le unità di elaborazione in poliammide con protezione contro le esplosioni

La nuova gamma di unità di elaborazione locali Pepperl+Fuchs consente agli utenti di avere davvero tutto sotto controllo: progettati con il tipo di protezione Ex db eb, i modelli della serie LRP offrono una soluzione intelligente per la commutazione e il controllo dei circuiti in aree pericolose designate come Zone ATEX/IECEx 1/21 e 2/22.
Realizzate in poliammide resistente ma leggera, le unità di elaborazione sono conformi al grado di protezione (IP66) e sono dotate di una guarnizione in gomma siliconica nascosta che garantisce alla custodia una tenuta stagna a lungo termine. Grazie all'ampio campo di temperatura da -40 °C a +55 °C, le soluzioni possono essere facilmente utilizzate in condizioni ambientali difficili e in aree esterne.
Caratteristiche principali delle unità di elaborazione LRP
- Rapporto funzione-dimensioni leader di settore: l'installazione di un massimo di cinque operatori consente lo svolgimento di più funzioni in un'unità di piccole dimensioni
- Tempi di consegna rapidi: le varianti più popolari direttamente dal magazzino
- Etichettatura personalizzata: vari formati di porta etichette anche per unità completamente attrezzate
- Configurazioni specifiche per gli utenti: fino a due ingressi dei cavi sulla stessa faccia per installazioni salvaspazio
- Flessibilità di applicazione: gamma ben sviluppata di custodie che possono contenere facilmente operatori o amperometri di grandi dimensioni
- All'avanguardia: ampia gamma di prodotti con design moderno, leggero e resistente
- Facile accesso e cablaggio: punto di messa a terra rimovibile e in posizione ideale
- Lunga durata: la guarnizione nascosta garantisce un grado di protezione IP66 affidabile
- Assistenza e supporto in tutto il mondo: supporto e consulenza professionali da parte di esperti nella protezione contro le esplosioni elettriche

