Seleziona il tuo paese
LRP*.* Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, with type of protection Ex e
Panoramica dei principali vantaggi
- Polyamide (PA) enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 5 operators per enclosure
- Customizable configuration of operators, contact modules and cable entries as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- 5 enclosure size options
- Degree of protection IP66
- Installation in portrait, landscape on request
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE