In ambienti industriali pericolosi come impianti chimici, raffinerie o strutture offshore, è essenziale un controllo sicuro e intuitivo dei processi. Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di stazioni di controllo e unità di controllo certificate Ex specificamente progettate per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. Queste soluzioni robuste consentono un funzionamento e un controllo manuale precisi in applicazioni di Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 o Classe I e Classe II, Divisione 1 o Divisione 2.
Ogni stazione di controllo o unità di elaborazione è costruita per resistere alle condizioni estreme che si riscontrano comunemente nelle aree pericolose. Gli involucri sono disponibili in vari materiali, come poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP), acciaio inossidabile o poliammide, garantendo durata e lunga vita utile anche in ambienti aggressivi. Con tipi di protezione quali Ex d (antideflagrante) ed Ex e (sicurezza aumentata), le soluzioni soddisfano gli standard internazionali quali ATEX, IECEx, NEC e altri. Tutti i componenti sono progettati per garantire un'elevata resistenza meccanica, resistenza chimica e funzionamento affidabile in condizioni climatiche e temperature estreme.
Uno dei principali vantaggi delle unità di controllo e delle stazioni di controllo Pepperl+Fuchs risiede nel loro design modulare e configurabile. Una vasta gamma di elementi di comando, tra cui pulsanti, blocchi di contatto, interruttori rotativi o interruttori di controllo a chiave, può essere combinata in innumerevoli varianti per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.
Che si tratti di una semplice funzione di avvio/arresto, di un arresto di emergenza o di una logica di controllo più complessa, queste soluzioni offrono flessibilità senza compromettere la protezione contro le esplosioni.