Stazioni di controllo (Ex e)

Serie GR: Stazioni di controllo (Ex de, Ex ib ed Ex tb) in poliestere rinforzato con fibra di vetroInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
La serie GR comprende una gamma di stazioni di controllo rinforzate con fibra di vetro caricata con carbonio (GRP) con tipo di protezione Ex e. Questi involucri antistatici, stabilizzati ai raggi UV e resistenti alla corrosione sono predisposti per essere equipaggiati con un'ampia gamma di funzioni di monitoraggio e controllo. Le diverse dimensioni disponibili consentono un adattamento perfetto al numero richiesto di elementi di comando, facilitando un'installazione efficiente in termini di spazio. Con una griglia di progettazione di 10 mm, montanti per diverse profondità di montaggio e una speciale guida DIN grigliata per il posizionamento di precisione degli elementi di comando, queste stazioni di controllo possono essere facilmente adattate alle diverse esigenze applicative. Un ampio campo di temperatura ambiente compreso tra -40 e 55 °C consente il funzionamento in ambienti molto difficili.

Serie SR: Stazioni di controllo (Ex de, Ex ib ed Ex tb) in acciaio inossidabileInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Divisione 2
La serieSR è una gamma flessibile di stazioni di controllo Ex e completamente personalizzabili. Le custodie possono soddisfare le esigenze specifiche degli utenti essendo fornite con o senza accessori quali staffe di montaggio o piastre di fissaggio. È disponibile una gamma completa di elementi di comando, blocchi di contatto, terminali, dispositivi di ingresso e accessori per custodie per garantire che ogni configurazione soddisfi esattamente qualsiasi requisito applicativo. Gli involucri sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L spazzolato e tutti i fissaggi sono realizzati in acciaio inossidabile di grado A4 come standard per garantire un'eccellente resistenza all'ossidazione e alla corrosione. Le stazioni di controllo SR possono essere montate in orientamento verticale o orizzontale in un campo di temperatura compreso tra -40 e 55 °C.
- tedesco
- francese
- inglese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo di file PDF | Dimensione file 10 MB | Lingua inglese | Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Tipo di file PDF | Dimensione file 437 KB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheBrochure Solution Spotlight | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese | Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!
