Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Stazioni di controllo (Ex d)

Immagine della famiglia di prodotto per stazioni di controllo Ex d

Nei settori in cui le atmosfere esplosive fanno parte delle operazioni quotidiane, come gli impianti chimici, le piattaforme offshore o le raffinerie, è essenziale disporre di un'infrastruttura di controllo robusta e certificata. Pepperl+Fuchs offre una gamma specializzata di stazioni di controllo protette contro le esplosioni, sviluppate appositamente per questi ambienti ad alto rischio.

Progettate per l'uso in aree pericolose, comprese le Zone 1, 2, 21 e 22, nonché le Classi I e II, Divisione 1 o 2, queste stazioni di controllo garantiscono l'integrazione sicura dei comandi elettrici dove l'affidabilità è imprescindibile. Gli involucri sono realizzati esclusivamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione o in robusto alluminio, offrendo una lunga durata anche in condizioni di forte stress meccanico, termico o chimico.

Con tipo di protezione Ex d (custodia protettiva), le stazioni di controllo sono conformi a tutte le direttive e certificazioni internazionali pertinenti, quali ATEX, IECEx e NEC. Sono progettate per resistere a temperature estreme e funzionare in modo affidabile in condizioni di campo difficili.

Ogni stazione di controllo (Ex d) può essere configurata individualmente per ospitare vari assemblaggi interni ed elementi di comando, consentendo un'integrazione flessibile in quasi tutte le applicazioni di controllo.

  • Serie EJB: alluminio, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1
  • Serie EJBX: acciaio inossidabile, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1
EJB series control station

Serie EJB: Stazioni di controllo (Ex d ed Ex tb) in alluminioInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1. Adatto per il gruppo di gas IIB+H2.

I robusti involucri realizzati in alluminio resistente alla corrosione e privo di rame costituiscono la base delle resistenti stazioni di controllo della serie EJB. Disponibili in varie dimensioni e configurazioni di design, questi involucri antideflagranti sono ideali per applicazioni di controllo in aree pericolose. Con un elevato grado di protezione - IP66 (o IP66/67 con guarnizione O-ring aggiuntiva) e NEMA Tipi 4, 4X, 7 e 9 - offrono prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Le stazioni di controllo EJB supportano un ampio campo di temperatura di esercizio fino a -60 °C e possono essere adattate alle esigenze dei singoli progetti. Ciò include la configurazione flessibile degli elementi di comando, degli ingressi cavi e dei pressacavi. Per le applicazioni che richiedono l'accesso visivo agli indicatori interni o alla strumentazione, gli involucri possono anche essere dotati di una finestra di ispezione integrata e resistente al calore, realizzata in vetro temperato.

EJBX series control station

Serie EJBX: Stazioni di controllo (Ex d ed Ex tb) in acciaio inossidabileInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1. Adatto per gas del gruppo di gas IIB+H2.

Le stazioni di controllo della serieEJBX sono basate su robusti involucri in acciaio inossidabile antideflagranti progettati per l'uso in ambienti difficili e corrosivi. Disponibili in una vasta gamma di dimensioni e opzioni di layout, questi involucri combinano resistenza meccanica e flessibilità, rendendoli ideali per applicazioni di controllo impegnative in aree pericolose. Con grado di protezione IP66 (o IP66/67 se dotate di un O-ring aggiuntivo) e conformità ai tipi NEMA 4, 4X, 7 e 9, le stazioni di controllo EJBX offrono una tenuta affidabile contro polvere, umidità e altri influssi ambientali. Progettate per condizioni operative estreme, supportano temperature fino a -60 °C. Ogni stazione di controllo EJBX può essere personalizzata per soddisfare specifici requisiti di installazione attraverso l'integrazione di vari elementi di comando, configurazioni di ingresso cavi e pressacavi compatibili. Laddove sia necessario il monitoraggio visivo dei componenti interni, è possibile includere come opzione una finestra di ispezione resistente al calore realizzata in vetro temperato.

Lingua
  • tedesco
  • inglese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTipo di file
PDF
Dimensione file
2 MB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentTipo di file
PDF
Dimensione file
10 MB
Lingua
inglese
Download
Brochure e panoramicheBrochure Solution SpotlightTipo di file
PDF
Dimensione file
1 MB
Lingua
inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!