Seleziona il tuo paese
EJB* Ex Enclosure Solution
Enclosure solution, aluminum, with type of protection Ex d IIB or for Class I/II, Division 1
Panoramica dei principali vantaggi
- Copper-free aluminum enclosure
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Suitable for operation in Class I, II Division 1
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67, NEMA Type 4X
- Various enclosure size and design variants
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Choice of viewing windows for monitoring instruments
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE