Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Morsettiere e scatola di derivazione (Ex d)

Immagine della famiglia di prodotto relativa alle morsettiere Ex d

Pepperl+Fuchs offre una gamma specializzata di morsettiere e scatole di derivazione certificate Ex d (a prova di fiamma) ed Ex tb (protezione dalla polvere tramite involucro), progettate per un impiego affidabile in aree pericolose. Queste soluzioni robuste sono certificate secondo standard internazionali quali ATEX, IECEx, UL e altri, rendendole idonee per la distribuzione sicura di segnali e alimentazione nelle aree a rischio di esplosione di Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 o Classe I e Classe II, Divisione 1.

Le custodie sono realizzate in alluminio privo di rame e acciaio inossidabile, garantendo un'eccezionale resistenza alla corrosione, un'elevata resistenza all'urto e una lunga durata anche in condizioni ambientali estreme. Questi materiali le rendono particolarmente adatte all'impiego in impianti petroliferi e del gas, in ambienti offshore e marini, in impianti di lavorazione chimica o in contesti in cui l'igiene è fondamentale.

Per soddisfare le diverse esigenze di installazione, è disponibile un'ampia gamma di dimensioni delle scatole, terminali e pressacavi. Il design modulare consente configurazioni personalizzate in grado di rispondere a specifiche esigenze tecniche e ambientali. Gli elevati gradi di protezione (IP) e gli ampi campi di temperatura garantiscono prestazioni affidabili e durature delle morsettiere e delle scatole di derivazione Ex d in condizioni ambientali difficili.

Grazie alla loro struttura robusta e al design accuratamente studiato, le morsettiere e le scatole di derivazione Ex d di Pepperl+Fuchs semplificano sia l'installazione che la manutenzione, garantendo al contempo una protezione affidabile contro le esplosioni in ogni momento. Queste soluzioni antideflagranti sono progettate per garantire un funzionamento sicuro e stabile nelle applicazioni industriali più esigenti.

  • Serie EJB: alluminio, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1
  • Serie EJBX: acciaio inossidabile, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1
  • Serie GUB: alluminio, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1
  • Serie GUBX: acciaio inossidabile, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Serie EJB: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex d ed Ex tb) in alluminio

Serie EJB: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex d ed Ex tb) in alluminioInstallazione nelle zone 1, 2, 21, 22 e nelle classi I, II, Divisione 1. Adatto per il gruppo di gas IIB+H2.

Le morsettiere e le scatole di derivazione EJB, caratterizzate da un'elevata durata, si basano su custodie in alluminio prive dirame e resistenti alla corrosione, disponibili in diverse dimensioni e varianti di design. Sono conformi ai gradi di protezione IP66 (IP66/67 con O-ring) e NEMA Tipo 4, 4x, 7, 9, il che le rende una soluzione versatile per numerosi tipi di applicazioni. Le morsettiere e le scatole di derivazione EJB offrono un ampio campo di temperatura di esercizio fino a -60 °C e possono essere configurate in base alle specifiche del cliente, inclusi diversi tipi e quantità di terminali, ingressi cavi e pressacavi. Se necessario, è possibile integrare anche finestre di ispezione in vetro temperato resistente al calore.

Serie EJBX: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex d ed Ex tb) in acciaio inossidabile

Serie EJBX: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex d ed Ex tb) in acciaio inossidabileInstallazione nelle zone 1, 2, 21, 22 e nelle classi I, II, Divisione 1. Adatto per il gruppo di gas IIB+H2.

La serie EJBX di morsettiere e scatole di derivazione è costituita da robusti involucri in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione, disponibili in diverse dimensioni e configurazioni. Progettati per ambienti molto esigenti, questi involucri soddisfano il grado di protezione IP66 (o IP66/67 se dotati di O-ring) nonché i tipi NEMA 4, 4X, 7 e 9, garantendo l'idoneità per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Progettate per resistere a temperature estreme, le morsettiere e scatole di derivazione EJBX supportano il funzionamento in ambienti con temperature fino a -60 °C. I clienti possono personalizzare ogni unità in base alle proprie esigenze, scegliendo tra vari tipi di terminali, configurazioni di ingresso cavi e pressacavi compatibili. Per le applicazioni che richiedono visibilità all'interno della morsettiera o della scatola di derivazione, è possibile integrare anche finestre opzionali in vetro temperato resistente al calore.

Serie GUB: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex d ed Ex tb) in alluminio

Serie GUB: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex d ed Ex tb) in alluminioInstallazione nelle zone 1, 2, 21, 22 e nelle classi I, II, Divisione 1. Adatto al gruppo di gas IIC.

Realizzate in alluminio resistente alla corrosione e privo di rame, le morsettiere e le scatole di derivazione della serie GUB sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e configurazioni per soddisfare le diverse esigenze di installazione. Questi involucri garantiscono una protezione affidabile con gradi di protezione fino a IP66 (o IP66/67 se dotati di O-ring) e sono conformi alla norma NEMA Tipo 4X. Progettate per garantire una lunga durata in condizioni difficili, funzionano efficacemente a temperatura ambiente fino a -60 °C. Ogni unità può essere configurata individualmente con una selezione di tipi di terminali, ingressi cavi e pressacavi. Per le applicazioni che richiedono visibilità interna, è possibile integrare nel design della custodia finestre in vetro temperato e resistente al calore.

Serie GUBX: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex d ed Ex tb) in acciaio inossidabile

Serie GUBX: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex d ed Ex tb) in acciaio inossidabileInstallazione nelle zone 1, 2, 21 e 22. Adatto al gruppo di gas IIC.

Le morsettiere e le scatole diderivazione GUBX sono realizzate in acciaio inossidabile e offrono un’eccellente resistenza alla corrosione e una notevole robustezza meccanica, che le rendono ideali per l’impiego in ambienti difficili. Grazie all’ampia gamma di dimensioni e configurazioni disponibili, possono essere adattate per soddisfare le più svariate esigenze di installazione. Queste scatole sono classificate fino al grado di protezione IP66 (o IP66/67 con l’aggiunta di un O-ring), garantendo una protezione affidabile contro la penetrazione di polvere e acqua. Progettate per condizioni di temperatura estreme, sono adatte all’impiego in ambienti con temperature fino a -60 °C. Le opzioni di configurazione flessibili consentono l’integrazione di vari tipi di terminali, pressacavi e soluzioni di ingresso cavi. È inoltre possibile includere finestre di ispezione opzionali in vetro temperato resistente alle alte temperature, qualora sia necessaria la visibilità all’interno dell’involucro.

Lingua
  • tedesco
  • inglese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTipo di file
PDF
Dimensione file
2 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control StationsTipo di file
PDF
Dimensione file
1 MB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentTipo di file
PDF
Dimensione file
10 MB
Lingua
inglese
Download
Report sulle applicazioni
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection SystemTipo di file
PDF
Dimensione file
178 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!