Seleziona il tuo paese
GUB* Control Panel (Ex d)
Control unit in aluminum housing type GUB* with type of protection Ex d IIC
Panoramica dei principali vantaggi
- Aluminum alloy
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Installation in Class I, II, Division 1
- Gas group IIC
- Various enclosure size and design variants
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67, NEMA Type 4X
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE