Unità di elaborazione (Ex e)

Serie LRP: Unità di elaborazione (Ex db eb, Ex ib e Ex tb) in poliammideInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
La serie LRP comprende unità di elaborazione Ex e realizzate in poliammide resistente ma leggera per l'installazione in aree pericolose. La caratteristica principale di questi dispositivi è l'eccezionale flessibilità nella configurazione di soluzioni di commutazione e controllo personalizzate. A tal fine, Pepperl+Fuchs offre cinque diverse versioni di custodie, ciascuna delle quali può essere installata con una varietà di elementi di comando diversi provenienti dall'ampio portafoglio Pepperl+Fuchs. Le versioni con involucro più grande possono ospitare fino a cinque elementi di comando standard se installati a piena espansione: un elevato grado di funzionalità unico sul mercato. Le stazioni di controllo della serie LRP possono funzionare in un campo di temperatura compreso tra -40 e 55 °C.

Serie LRS: Unità di elaborazione (Ex db eb, Ex ib e Ex tb) in acciaio inossidabileInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Le versatili unità di elaborazione Ex e della serieLRS sono disponibili preconfigurate o personalizzabili in modo flessibile con un'ampia varietà di elementi di comando, pressacavi e accessori. Una gamma completa di funzioni di controllo consente di configurare ogni unità di elaborazione in modo da soddisfare esattamente qualsiasi requisito applicativo e garantire un'efficienza ottimale in termini di spazio. Gli involucri sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L spazzolato per garantire un'eccellente resistenza all'ossidazione e alla corrosione. Materiali durevoli e componenti di alta qualità, come i fissaggi in acciaio inossidabile A4 (V4A), consentono di utilizzare le unità di elaborazione in condizioni ambientali difficili e in un campo di temperatura compreso tra -40 e 55 °C.

Serie PM: Unità di elaborazione (Ex de ed Ex tb) in poliammide, montaggio a pannelloInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Grazie all'ampia scelta di funzioni di controllo, le unità di elaborazione (Ex e) della seriePM consentono una configurazione flessibile dei pannelli di controllo. Ogni unità è approvata singolarmente come apparecchiatura completa. Le custodie sono realizzate in poliammide resistente e consentono il funzionamento di queste unità di elaborazione in un campo di temperatura compreso tra –40 e 50 °C.
- inglese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units | Tipo di file PDF | Dimensione file 452 KB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!
