Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Telecamera eventi industriale VOC: massima visibilità grazie alle registrazioni basate sugli eventi

Telecamera eventi industriale VOC

Cosa è successo? Questa domanda sorge spesso nei processi di produzione e logistica, ad esempio quando una macchina viene arrestata in caso di emergenza o si verifica un altro malfunzionamento durante il funzionamento. La telecamera eventi industriale VOC facilita la risoluzione dei problemi fornendo registrazioni di immagini o video basate sugli eventi fino a 900 secondi prima e dopo un segnale di attivazione specificato. Ciò consente di determinare facilmente, tramite la diagnostica remota, cosa abbia causato l'evento. I tempi di fermo vengono ridotti al minimo e i processi vengono documentati automaticamente.

Illustrazione del buffer circolare della telecamera per eventi industriali

Registrazioni video o fotografiche nei 900 secondi precedenti e successivi al segnale di attivazione

La nuova generazione di telecamere per eventi di Pepperl+Fuchs offre una visione in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dell'applicazione. Essa memorizza gli ultimi 900 secondi di registrazione video continua in un buffer circolare. Se si verifica un evento di trigger predefinito, la telecamera eventi industriale VOC salva i 900 secondi precedenti e successivi all'evento in una memoria integrata. Ciò fornisce un totale di 1.800 secondi di materiale video rilevante per l'analisi dell'evento di guasto.

Oltre ai video (in Full HD), è possibile salvare anche immagini (da 12 MP). Ai video o alle immagini viene automaticamente associata l'ora di registrazione, in modo da poterli identificare in modo semplice e rapido. Tramite un'interfaccia UDP, è possibile visualizzare informazioni definite dall'utente, quali codici di errore o messaggi di stato, sotto forma di sovrapposizione di testo direttamente nella registrazione. Ciò facilita l'analisi degli eventi registrati, che può essere utilizzata sia per la risoluzione immediata dei problemi sia per la documentazione e l'ottimizzazione dei processi a lungo termine.

Adattamento ottimale all'applicazione

La telecamera eventi industriale VOC è dotata di una funzione di zoom che consente di mettere a fuoco l'area di interesse durante la registrazione. Sono disponibili diverse opzioni di attivazione per un adattamento ottimale all'applicazione, che si tratti di ingresso digitale, UDP o API REST. Con la versione VOC Advanced, gli utenti possono definire ulteriori eventi di attivazione: movimenti o variazioni di luminosità, superamento di un limite di accelerazione o segnale di attivazione proveniente da un'altra telecamera. Inoltre, la versione Performance è in grado di rilevare la presenza umana come evento. La telecamera eventi industriale può essere facilmente integrata nei sistemi IT tramite REST API. Per lo streaming sono disponibili flussi WebRTC e RTSP. La telecamera può essere utilizzata anche all’aperto o in aree refrigerate grazie al grado di protezione IP65 e alla temperatura di esercizio compresa tra -30 e +50 °C.

Attenzione alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica

Per garantire la massima protezione dei dati, le telecamere per eventi Pepperl+Fuchs offrono funzionalità avanzate. È possibile mascherarearee specifiche dell'immagine, come ad esempio i corridoi. La versione VOC Performance supporta inoltre la funzione di sfocatura dei volti per garantire che non vengano memorizzate foto o video di persone. Inoltre, la registrazione video automatica può essere disattivata tramite l'ingresso digitale o l'API, ad esempio durante gli interventi di manutenzione.

Con il protocollo HTTPS, tutti i dati vengono trasmessi utilizzando la crittografia end-to-end. Le telecamere per eventi supportano inoltre l'analisi e la documentazione relative al controllo degli accessi: i sensori di movimento rilevano quando qualcuno entra in un'area riservata. Inoltre, la versione Performance offre la funzione di riconoscimento delle persone, consentendo un rilevamento affidabile degli individui presenti in aree pericolose.

Esempi di applicazione

Dalla produzione alla logistica: la telecamera per eventi trova impiego in una vasta gamma di applicazioni.

Impiego della telecamera eventi industriale per la produzione di moduli batteria

Produzione di batterie

Il sistema VOC monitora in modo affidabile ogni fase della produzione dei moduli batteria. In caso di errore, il sistema rileva i momenti immediatamente precedenti l'evento, consentendo un'analisi rapida per individuare e correggere la causa principale.

Riconoscimento delle persone con la telecamera eventi industriale

Sicurezza degli accessi

Quando un dipendente accede a un'areariservata, la telecamera per eventi rileva l'evento tramite sensori di movimento o il riconoscimento delle persone basato sull'intelligenza artificiale. Ciò consente di adottare misure rapide per proteggere il personale e garantire la sicurezza del sito.

La telecamera eventi industriale monitora i processi di pallettizzazione

Pallettizzazione

Il sistema VOC monitora i processi di pallettizzazione e depallettizzazione. Se, ad esempio, un cartone cade da un pallet in una fase successiva del processo, le riprese registrate consentono di verificare se era stato caricato correttamente.

Scoprite la telecamera per eventi VOC nel nostro video!

Punti salienti

  • Registrazioni di immagini o video in risposta a eventi, fino a 900 secondi prima e dopo il segnale di attivazione, per una semplice diagnosi a distanza o una documentazione automatica
  • Analisi rapida: registrazione delle situazioni rilevanti con indicazione dell'ora e della data, nonché con note aggiuntive personalizzate
  • Protezione affidabile della privacy tramite l'occultamento di aree definite dell'immagine, la sfocatura dei volti e la disattivazione del buffer circolare
  • La trasmissione dei dati crittografata tramite il protocollo HTTPS garantisce una sicurezza informatica completa
  • Adattamento ottimale all'applicazione grazie a un'ampia gamma di opzioni di azionamento
  • Facile integrazione nei sistemi IT tramite API REST, integrazione di flussi in diretta tramite WebRTC e RTSP

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!