Telecamere per eventi

La telecamera eventi industriale VOC (IP65, da -30 °C a +50 °C) registra in modo continuo gli ultimi 900 secondi del flusso video. Offre una visione in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 della vostra applicazione, oltre a un buffer circolare interno per acquisire registrazioni di immagini o video nei 900 secondi precedenti e successivi a un evento di trigger. L'ingresso hardware digitale consente una semplice integrazione per la registrazione degli eventi e una migliore analisi degli errori. Inoltre, può essere facilmente integrata nei sistemi IT tramite un'API REST, mentre i flussi live possono essere integrati tramite WebRTC e RTSP.
In breve
- Registrazioni di immagini o video in risposta a eventi, fino a 900 secondi prima e dopo il segnale di attivazione, per una semplice diagnosi a distanza o una documentazione automatica
- Analisi rapida: registrazione delle situazioni rilevanti con indicazione dell'ora e della data, nonché con note aggiuntive personalizzate
- Protezione affidabile della privacy tramite l'occultamento di aree definite dell'immagine, la sfocatura dei volti e la disattivazione del buffer circolare
- La trasmissione dei dati crittografata tramite il protocollo HTTPS garantisce una sicurezza informatica completa
- Adattamento ottimale all'applicazione grazie a un'ampia gamma di opzioni di azionamento
- Facile integrazione nei sistemi IT tramite API REST, integrazione di flussi in diretta tramite WebRTC e RTSP
- inglese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 47 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Overview - VOC Industrial Event Camera | Tipo di file PDF | Dimensione file 849 KB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Videos of Relevant Situations for Analysis and Optimization | Tipo di file PDF | Dimensione file 341 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Vision Technology - Reliable Monitoring of Cartoning Machines | Tipo di file PDF | Dimensione file 314 KB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!