Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Accessori per Ethernet-APL

apl_accessori_gruppo

Accessori FieldConnex® per switch Ethernet-APL

Montaggio e installazione semplificati: la gamma FieldConnex offre accessori utili specifici per le topologie Ethernet-APL che supportano la facile installazione e il funzionamento regolare di qualsiasi sistema a livello IIoT.

Protezione da sovratensione FieldConnex® per Ethernet-APL

I moduli di protezione da sovratensione FieldConnex per Ethernet-APL sono progettati specificamente per Ethernet-APL. Come tutti i moduli di protezione da sovratensione, sono progettati per apparecchiature di processo ad alto rischio di fulmini e altre sovratensioni. Con questi moduli, l'installazione del bus di campo e la strumentazione sono protette in modo affidabile. Sono

  • adatto per il montaggio su guida DIN in armadi di comando o distributori bus di campo
  • può essere collegato con spina ai terminali Trunk o Spur nel distributore del bus di campo o nell'armadio di controllo
  • montabile in alloggiamenti IP67 per installazione sul campo

La protezione da sovratensione per Ethernet APL è molto facile e comoda da installare, senza necessità di un ulteriore livello di cablaggio. È possibile implementare tutte le regole di installazione e manutenzione. Nella maggior parte delle installazioni bus di campo, i moduli di protezione da sovratensione possono essere aggiornati con i FieldConnex® Segment Protectors.

ethernet_apl_accessorio_SFP

Moduli SFP per Ethernet-APL

Moduli SFP appositamente progettati collegano lo switch alla dorsale Ethernet tramite cavi in fibra ottica.

  • lunghezze dei cavi fino a 30 km
  • trasmissione monomodale o multimodale selezionabile
  • accessori certificati da Pepperl+Fuchs
  • installazione nella Zona 2 in combinazione con l'interruttore

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!