Acquisizione dei dati

I moderni processi industriali continuano a dover far fronte a una serie sempre più ampia di esigenze: la tracciabilità end-to-end, la documentazione digitale e la disponibilità dei dati in tempo reale rappresentano ormai fattori critici di successo. Allo stesso tempo, le soluzioni devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza, in particolare quando vengono impiegate in aree pericolose.
In quanto scanner tascabile particolarmente compatto e a sicurezza intrinseca, l’Ident-Ex® 02 è progettato per l’acquisizione mobile dei dati fino alla Zona 1/21 e alla Div. 1. Il dispositivo consente di acquisire codici 1-D e 2D direttamente in loco, di trasmetterli tramite Bluetooth® e di integrarli senza soluzione di continuità nei sistemi ERP e MES dell’azienda. Ciò riduce i processi di documentazione manuale nei settori della manutenzione, della produzione e della logistica e contribuisce a evitare potenziali fonti di errore.
La serie Ident-Ex è dotata di un potente motore di scansione Honeywell e supporta tutti i codici a barre 1-D e 2D più diffusi, quali EAN-13, UPC-A, QR Code, Data Matrix, Maxicode e OCR. A seconda dell’applicazione, sono disponibili testine di scansione con diverse portate: una variante Flex-Range per distanze fino a 10 m e una variante Long-Range per operazioni di scansione fino a 25 m di distanza. Rispetto alla maggior parte delle alternative cablate, più pesanti e costose, l’Ident-Ex 02 offre una soluzione altamente flessibile: un chiaro vantaggio negli ambienti industriali in cui i codici 2D vengono sempre più utilizzati per l’identificazione, la tracciabilità e i processi digitali. Disponibile in quattro varianti, l’Ident-Ex 02 presenta un sofisticato design modulare che consente una perfetta integrazione in un’ampia gamma di applicazioni.
Per semplici operazioni di scansione a distanze fino a 50 cm, Pepperl+Fuchs offre soluzioni software e un modulo di scansione opzionale che consente di utilizzare lo Smart-Ex® 203 come scanner per codici a barre 1-D/2D nelle zone 2/22 e nella divisione 2.

Integrazione perfetta nei sistemi HMI
L’Ident-Ex 02 Grip+ è disponibile anche in una versione ottimizzata per HMI, da utilizzare con PC e monitor industriali delle serie VisuNet FLX e VisuNet GXP. La versione HMI dello scanner soddisfa i requisiti GMP (Good Manufacturing Practice) e, grazie a speciali supporti per scanner, può essere installata anche in aree a rischio esplosivo fino alla Zona 1/21.
- portoghese
- inglese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Tipo di file PDF | Dimensione file 3 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheLinecard Mobile Communication Portfolio | Tipo di file PDF | Dimensione file 382 KB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | Tipo di file PDF | Dimensione file 21 MB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese | Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!