Seleziona il tuo paese
ML100-55-G-8523/103 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection, plastic housing, detection range: 2.5 m, red light, teach-in, light/dark on, PNP output, cable with 4-pin Molex connector
Panoramica dei principali vantaggi
- Miniature design
- Detects transparent materials
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR