Seleziona il tuo paese
ICE2-8IOL1-G65L-V1D IO-Link MasterIndustrial Communication
EtherNet/IP and Modbus IO-Link master with 4 x IO-Link Class A and 4 x IO-Link Class B ports
Panoramica dei principali vantaggi
- Provides 4 Class A and 4 Class B IO-Link ports
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- M12 L-coded power connector
- EtherNet/IP, Modbus/TCP, OPC UA, and MQTT support
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR