Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V95-G-YE20M-STOOW-V95-G Connecting Cable

Connecting cable, 7/8" to 7/8", STOOW cable 5-pin

Panoramica dei principali vantaggi

  • Thread 7/8 inch
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V95-G-YE20M-STOOW-V95-G

Number of pins5
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 17/8 inch
Connection 2plug
Construction type 2straight
Threading 27/8 inch
Operating voltageUBmax. 600 V
Test voltage1500 V
Operating currentIB8 A
Volume resistance< 5 mΩ
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
Material
ContactsCu alloy gold plated
BodyPVC, yellow
CablePVC
Slotted nutnickel-plated brass
Core insulationPVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 9.9 mm
Bending radius10 x cable diameter
Coloryellow
Cores5 x 1.5 mm2 (16 AWG)
LengthL20 m
Mass4144 g
NoteSTOOW UL Standard
Note generali