Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ShieldScan-3M-SC black Scanner a stato solidoShieldScan

Scanner a stato solido con tecnologia a tempo di volo per la sicurezza personale su porte automatiche in conformità con DIN 18650/EN 16005, DIN sinistra/DIN destra, uscita NPN/PNP, alloggiamento nero

Panoramica dei principali vantaggi

  • Scanner a stato solido con tecnologia "time-of-flight" per un funzionamento affidabile e silenzioso in tutte le condizioni ambientali
  • Geometria ottimale del fascio per la massima sicurezza della porta
  • Scanner a stato solido per tutte le porte a battente convenzionali
  • Funzione Parete virtuale per nascondere le zone non rilevanti
  • Montaggio angolare plug-and-play con grado di protezione IP65
  • Custodia puristica, cubica e sottile per la completa integrazione nella porta
  • Funzione di apprendimento singolo per una messa in servizio semplificata
  • Maggiore protezione dei punti di presa sul lato incernierato
  • SC: semiconduttore (NPN/PNP)
  • L'immagine e il disegno sono generici per questo tipo di dispositivo, e possono differire dalla variante specifica

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ShieldScan-3M-SC black

Trasmettitore fotoelettricoIRED 850 nm
Numero di fasci20
Diametro spot8 cm Per ampiezza di scansione 2000 mm
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
Livello di performance (PL)PL d
Categoria2
MTTFd> 100 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)94 %
Visualizzatore funzioniLED di stato rosso/verde/arancione Teach-in, errori, stato di commutazione
LED rosso: Indicatore interruttore per il lato incernierato
LED verde: Indicatore interruttore per il lato opposto alla cerniera
Elementi di comandoTasto di TEACH-IN , Microinterruttori DIP di selezione delle modalità di funzionamento
Tensione di esercizioUB24 V DC +/- 20 %
Classe di protezioneIII
Consumo (di potenza)P0sensore primario 3,6 W
sensore secondario 3,4 W
Ingresso di testAlto su U = 10 V CC ... 30 V CC
Basso su U = < 2 V CC
Tipo di circuitocommutazione quando il campo di protezione è libero
Uscita del segnaleNPN , PNP , a prova di corto circuito , commutabile
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscitamax. 100 mA
Tempo di reazione≤ 50 ms con altezza di installazione ≤ 2500 mm
≤ 80 ms con altezza di installazione > 2500 mm
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
Omologazione TÜVTÜV NORD
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'aria25% ... 95% , senza condensa
Altezza dimontaggio1500 ... 2500 mm (Larghezza della porta 0,5 m ... 1,8 m)
2500 ... 3000 mm (Larghezza della porta 0,5 m ... 1,6 m)
Grado di protezioneIP65
CollegamentoSpina con cavo di collegamento , a 8 fili
Materiale
CustodiaPC (policarbonato)
Superficie dell'otticaPC (policarbonato)
Pesocirca. 500 g (kit)
Dimensioni
Altezza61,3 mm
Profondità38,7 mm
Lunghezza255 mm
Funzione
DIP switchinterruttore 1 ON
interruttore 2 ON
interruttore 3 ON
interruttore 4 ON
RegolatoreManopola di regolazione: posizione 6 = altezza di installazione 2100 mm
DotazioneSistema di fotocellule lato cerniere e lato bordo di attacco (1 sensore primario e 1 sensore secondario, cavo di collegamento, cavo di transizione dati della porta, tubo flessibile corrugato con staffa a parete, 2 x 3 viti autofilettanti, schema di foratura, guarnizione cavo con grado di protezione IP65)
Note generali