Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ShieldScan Transfer Loop Cavo di connessioneShieldScan Accessory

Cavo di connessione con tubo flessibile corrugato per l’uso con il controllo accessi di ShieldScan, standard 2,5 m

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ShieldScan Transfer Loop

Temperatura ambiente-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
LunghezzaLlunghezza totale 2500 mm
tubo flessibile corrugato 660 mm
DiametroDiametro esterno: ca. 11,2 mm tubo flessibile corrugato
CollegamentoConnettore 10 pin
Materialetubo flessibile corrugato : PC (policarbonato)
Staffa a parete : PA6
Cavo
Diametro mantello5,4 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro cavo, installazione mobile
Pesocirca. 114 g , totale
circa. 92 g , Cavo di collegamento
circa. 5 g , Staffa a parete
DotazioneCavo di collegamento , tubo flessibile corrugato , Staffa a parete
SerieShieldScan
Note generali