Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ShieldScan Cable Door Cavo di connessioneShieldScan Accessory

Cavo di connessione, flessibile, da utilizzare con il sistema di controllo accessi per porte di ShieldScan, standard 2,5 m

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ShieldScan Cable Door

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Collegamento1x Connettore , 10 pin
CavoPVC nero , a 8 fili
Diametro mantello5,4 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro cavo, installazione mobile
LunghezzaL2500 mm
Pesocirca. 92 g
Dotazione1x Morsetto a vite 1x Fissaggio con raccordo filettato con connettore 10 pin
SerieShieldScan
Note generali