Seleziona il tuo paese
SR.T* Terminal And Junction Box
Terminal and junction box, stainless steel design with return flange with type of protection Ex e
Panoramica dei principali vantaggi
- Stainless Steel enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Installation in Class I, II, Division 2
- Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
- 16 enclosure size options
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
- Customizable configuration of terminals, cable entries and cable gland types as per specification
- Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
- Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
- Up to 4 gland plates
- Wide range of accessories available
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE