Morsettiere e scatole di derivazione (Ex e, Ex i, Ex op)

Pepperl+Fuchs offre una gamma completa di morsettiere e scatole di derivazione nei tipi di protezione Ex e (sicurezza aumentata), Ex ia (sicurezza intrinseca), Ex tb (protezione dalla polvere tramite involucro) ed Ex op pr (radiazione ottica protetta). Sono certificate in conformità con gli standard internazionali di protezione contro le esplosioni, quali ATEX, IECEx, NEC e altri, per una distribuzione sicura e affidabile dei segnali e dell'alimentazione nelle aree pericolose di Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 o Classe I e Classe II, Divisione 2.
Sono disponibili contenitori di varie dimensioni e materiali robusti per soddisfare le diverse esigenze applicative. I clienti possono scegliere morsettiere e scatole di derivazione con contenitori in poliestere rinforzato con fibra divetro (GRP), acciaio inossidabile spazzolato o alluminio. Questi materiali garantiscono elevata durata, resistenza meccanica e resistenza alle alte e basse temperature, rendendoli adatti ad ambienti industriali difficili come applicazioni offshore, industrie petrolifere e del gas, impianti chimici o luoghi con severi requisiti igienici.
Un'ampia selezione di tipi di terminali, pressacavi e accessori consente la completa personalizzazione delle morsettiere e delle scatole di derivazione in base ai requisiti specifici del progetto in aree pericolose. Ogni configurazione garantisce un adattamento ottimale allo scopo previsto, con un elevato grado di protezione (IP66, NEMA Tipo 4X) e un campo di temperatura ambiente esteso.
Grazie al loro design intelligente, le morsettiere e le scatole di derivazione Pepperl+Fuchs garantiscono un'installazione semplice e una manutenzione agevole. Che vengano utilizzate in impianti chimici, raffinerie di petrolio e gas, produzione farmaceutica o applicazioni offshore e marine, queste soluzioni offrono protezione contro le esplosioni a lungo termine e affidabilità operativa.
Morsettiera e scatola di derivazione
- Serie GR: poliestere rinforzato con fibra di vetro, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 2.
- Serie SR: acciaio inossidabile, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 2
Scatole di giunzione

Morsettiere e scatole di derivazioneSerie GR: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex e, Ex ia, Ex tb) in vetroresina Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and Class I, Class II, Division 2
Le diverse dimensioni di questi involucri in poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP) con varie profondità consentono la configurazione di praticamente qualsiasi morsettiera o scatola di derivazione specifica per il cliente per aree pericolose. Molte caratteristiche semplificano l'installazione e la manipolazione, come i punti di leva dedicati per l'apertura, una guarnizione in schiuma per la conformità con IP66 e NEMA Tipo 4X e una protezione speciale per il bordo di tenuta. Con un campo di temperatura di esercizio esteso fino a -60 °C, le morsettiere e scatole di derivazione della serie GR possono rappresentare una scelta conveniente per molte installazioni che altrimenti richiederebbero involucri in acciaio inossidabile.

Serie SR: Morsettiere e scatole di derivazione (Ex e, Ex ia, Ex tb) in acciaio inossidabileInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 2
Progettate per l'uso in aree pericolose e ambienti molto difficili, le morsettiere e le scatole di derivazione con grado di protezione IP66, NEMA Tipo 4X della serie di involucri SR in acciaio inossidabile stabiliscono un nuovo standard in termini di flessibilità e durata. Il loro design modulare consente l'integrazione di qualsiasi accessorio, come piastre flangiate, cerniere, staffe di montaggio o chiusure di sicurezza, in base alle esigenze del cliente. Sono adatte al montaggio a parete e possono essere avvitate direttamente utilizzando staffe di montaggio ruotabili di 90° o dadi rivettati senza ulteriori regolazioni. Inoltre, le morsettiere e le scatole di derivazione SR sono dotate di un sistema di tenuta con flangia di ritorno a 45° che devia l'acqua dall'area di tenuta e impedisce anche che lo sporco e la polvere accumulati entrino nella custodia quando il coperchio è aperto.

Scatole di giunzioneSerie GR: Scatole di giunzione in fibra ottica (Ex op pr ed Ex tb) in GRPInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Le scatole di giunzione GR.TFO in involucri di poliestere IP66 rinforzati con fibra di vetro consentono una protezione sicura delle giunzioni dei cavi in fibra ottica in aree pericolose. Ciascuna di queste robuste scatole di giunzione può contenere fino a 8 giunzioni con un massimo di 12 giunzioni di tipo a fusione per vassoio. I vassoi di giunzione sono conformi alla norma DIN 47662 e ad altri standard di telecomunicazione e sono dotati di appositi supporti di protezione delle giunzioni e di blocchi cavi per fibre ottiche.

Serie SR: Scatole di giunzione in fibra ottica (Ex op pr ed Ex tb) in acciaio inossidabile con flangia di ritorno Installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Le scatole di giunzione SR.TFO in acciaio inossidabile con involucro IP66 consentono una protezione sicura delle giunzioni dei cavi in fibra ottica in aree pericolose. Ciascuna di queste robuste scatole di giunzione può contenere fino a 8 giunzioni con un massimo di 12 giunzioni di tipo a fusione per vassoio. I vassoi di giunzione sono conformi alla norma DIN 47662 e ad altri standard di telecomunicazione e possono essere dotati opzionalmente di blocco cavo in fibra ottica, se necessario. Le scatole di giunzione SR.TFO sono dotate di un metodo di tenuta con flangia di ritorno a 45° che allontana l'acqua dalla zona di tenuta e impedisce anche che lo sporco e la polvere accumulati entrino nell'involucro quando il coperchio è aperto.
- inglese
- tedesco
- francese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo di file PDF | Dimensione file 10 MB | Lingua inglese | Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Tipo di file PDF | Dimensione file 437 KB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Explosion-Protected Junction Box with Viewing Window for Quick and Easy Inspections | Tipo di file PDF | Dimensione file 359 KB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!