Seleziona il tuo paese
IQH1-30GM-Ex RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device for use in hazardous areas, ISO 15693
Panoramica dei principali vantaggi
- Read/write head with thread M30 x 1.5
- ATEX-approval for zone 1 and zone 21
- Degree of protection IP68
- 15 m connection cable
- For connection to IDENTControl evaluation unit
- Encapsulation Ex m
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE