Seleziona il tuo paese
FB9221-T6*-*-***-**-*-Y* FB Remote I/O Field Unit
FB remote I/O field unit in stainless steel design
Panoramica dei principali vantaggi
- Preconfigured enclosures for engineered FB systems
- Installation in Zone 1 and Zone 21
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Max. 20 slots for I/O modules
- Impact resistance enclosure, IP66
- Redundancy (field bus and power supply)
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, MODBUS RTU and MODBUS TCP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE