Seleziona il tuo paese
KFD0-RSH-1.4S.PS2 Relay Module
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Logic input 20 V DC ... 26.5 V DC, non-polarized
- Fail-safe relay contact output for de-energized and energized to safe function
- Test pulse immunity
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL