Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ShieldScan Glas Door Set Kit di montaggioShieldScan Accessory

Kit di montaggio per porte in vetro per ShieldScan

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ShieldScan Glas Door Set

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialePolicarbonato (PC)
Peso59,8 g
Dimensioni
Altezza16,2 mm
Larghezza90 mm
Lunghezza255 mm
DotazioneCavo di collegamento , Coperchio di protezione cavo , Montaggio sensore autoadesivo
SerieShieldScan
Note generali