Seleziona il tuo paese
V15-G-BK0,15M-PUR-A-TEE-V15 Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M12 plug straight, A-coded, 5-pin to 2x M12 socket straight, A-coded, 5-pin, 2x PUR cable weld spatter resistant black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Panoramica dei principali vantaggi
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Improved resistance to weld spatter
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR