Seleziona il tuo paese
V1-G-BK0,15-PUR-T-0,15-V31-G-Y Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M8 plug straight, A-coded, 4-pin, to 2x M12 socket straight, A-coded, 4-pin, 3x PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Panoramica dei principali vantaggi
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- cURus approval
- Halogen-free
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR