Seleziona il tuo paese
V3-GM-0,6M-PUR-U-T-0,15M-V31 Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M8 plug straight, A-coded, 4-pin to 2x M8 socket straight, A-coded, 3-pin, 3x PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Panoramica dei principali vantaggi
- Easy merging of two signals at a single M8 slot
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR