Seleziona il tuo paese
LRS1.B.S1OX.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, stainless steel, control switch with type of protection Ex e
Panoramica dei principali vantaggi
- Large control switch, 2 position with left OFF - 2x NO - labeling '0 - l'
- Stainless Steel AISI 316L
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Ex db eb and Ex tb certified
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
- Wide range of accessories available
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE