Seleziona il tuo paese
VAA-LT3-F86-V1 ASi Control Push Button
AS-Interface illuminated push-button module, empty housing, 4 inputs and 4 outputs
Panoramica dei principali vantaggi
- Empty housing for the installation of up to 6 built-in buttons, built-in lamps or similar with diameter 22 mm
- Connection of the illuminated pushbuttons via pluggable screw terminals
- Degree of protection IP65 possible
- Integrated communication monitoring function
- Inputs and outputs short-circuit and overload proof
- No external power supply required
- M12 plug for simple connection to AS-Interface
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR