Seleziona il tuo paese
LRP1.D.DMMX.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, push button with type of protection Ex e
Panoramica dei principali vantaggi
- Double pushbutton, red/green - 1x NO / 1x NC - labeling '0 - l'
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Degree of protection IP66
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE