Seleziona il tuo paese
V1-G-BK3,5M-PUR-U/ABG-V1-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable black, shielded, UL-approved, drag-chain-suitable
Panoramica dei principali vantaggi
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR