Seleziona il tuo paese
M-LB-4272 Surge Protection Barrier
Panoramica dei principali vantaggi
- Surge protection for 2 signal lines
- Nominal voltage 180 V
- Surge protection barrier for non-grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 12.5 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Status indication
- Modular design, pluggable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL