Seleziona il tuo paese
LRP2.D.PGMX.E4MX.E.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, 2 functions with type of protection Ex e
Panoramica dei principali vantaggi
- Pushbutton green - 1x NO / 1x NC - labeling 'l'
- Emergency stop mushroom button 40 mm, red, twist-to-release - 1x NO / 1x NC
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Degree of protection IP66
- Top face stopping plug polyamide, 1x M20; bottom face cable gland polyamide, 1x M20
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE