Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ACC-PACK-SP-SL*05/10*/GS130/PL Spring Package

Spring package for cable-pulls with housing diameter 130 mm, measuring range 5 m/10 m and right-hand rope pull-out

Panoramica dei principali vantaggi

  • For measuring rope length 5 m, 10 m
  • For design 130 mm
  • For PL version
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ACC-PACK-SP-SL*05/10*/GS130/PL

TypeSpring package, single
Measuring length5 m , 10 m
Construction type130 mm
Diameter117 mm
Width21 mm
Material
HousingPBT
Springhigh-performance textured steel
Mass625 g
Note generali