Seleziona il tuo paese
V311S-GR-BK0,65M-PUR-U-Y701654 Connection Cable With Plug
Connection cable with plug, single-ended, M8 snap-lock straight, B-coded, 5-pin, PUR cable black, UL-approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Panoramica dei principali vantaggi
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP65
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Snap locking
- Plug fits through drill holes diameter min. 8 mm
- Customer-specific configuration
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR