Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V3-GM-BK2,6M-PUR-U-V3-GM-Y7016 Connecting Cable

Cordset M8 socket straight to M8 plug straight A-coded, 3-pin crossed, PUR cable black, UL-approved, drag-chain-suitable, torsion resistant

Panoramica dei principali vantaggi

  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Suitable for robotic applications / torsion resistant
  • Degree of protection IP66 / IP68
  • Free of paint wetting interfering substances
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • UV resistant
  • UL listed for USA and Canada
  • Halogen-free
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation
  • Customer-specific configuration

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Variante del prodotto V3-GM-BK2,6M-PUR-U-V3-GM-Y7016

Vista de listaVista de lista
  • Vista de mapaVista de mapa
  • Vista de listaVista de lista
Note generali