Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

IUA-F830-FR2 RFID Antenna

UHF RFID antenna, 65 x 65 degrees circular

Panoramica dei principali vantaggi

  • Circular antenna polarization ensures reliable transponder detection and improves process flow
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Degree of protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di IUA-F830-FR2

Performance characteristicsGain: 9 dBic
Operating frequency902 ... 928 MHz
Polarizationcircular
Opening angle65 ° x 65 °
Voltage standing-wave ratio (VSWR)< 1.25:1
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Climatic conditionsAir humidity 0 ... 95 % , non-condensing
Shock and impact resistanceVibration (sine): 1 g, 10–150 Hz according to EN 60068-2-6
Shock (half-sine): 30 g according to EN 60068-2-27
Degree of protectionIP67
ConnectionTNC socket, 50 Ω
Material
HousingPC, aluminum
Massapprox. 1550 g
Dimensions
Height288 mm
Width288 mm
Length65 mm
Note generali