Seleziona il tuo paese
V318S-GM-BK3M-PUR-U2S Connection Cable With Plug
Connection cable with plug single-ended, M8 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded
Panoramica dei principali vantaggi
- Degree of protection IP65 / IP67
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR