Seleziona il tuo paese
V15-W-S-YE10M-PUR-A1-V15-G Connecting Cable
Cordset M12 socket angled to M12 plug straight A-coded, 5-pin, PUR cable welding-bead resistant yellow, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Panoramica dei principali vantaggi
- Improved resistance to weld slag
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Meets the VASS6 standard
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR