Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ShieldScan Cable Adapt SSR/PNP AdattatoreShieldScan Accessory

Adattatore di collegamento per un modulo I/O innestabile e cavi esistenti

Panoramica dei principali vantaggi

  • Adattatore cavo per scanner a stato solido ShieldScan
  • Adattatore per cavi di collegamento (ad es. cavi esistenti)
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ShieldScan Cable Adapt SSR/PNP

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
CollegamentoMorsetto a vite 5 poli
Pesocirca. 4 g
Dimensioni
Altezza14 mm
Larghezza18,6 mm
Lunghezza17,5 mm
Dotazione1x Morsetto a vite 5 poli , 1x gruppo scheda a circuito stampato (PCBA) con connettore 10 pin ( collega a più )
SerieShieldScan
Note generali