Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MW-REF-M50 Reflector

Radar corner reflector, triangular 72.1 x 63.2 x 83.4 mm, with 2 mounting holes

Panoramica dei principali vantaggi

  • Metal reflector to amplify the reflection signal
  • Increasing the reflective properties of objects with low radar cross section
  • Robust and weahterproof design
  • Simple and fast mounting
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MW-REF-M50

Suitable componentsindustrial radar sensors
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Materialsteel DC01, galvanized (electro-zink plated)
Mass90 g
Dimensions
Height63.2 mm
Width72.1 mm
Length83.4 mm
Mountingmounting holes , Diameter: 6.2 mm
Note generali