Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CFP.XE.SP Push Button Insert

Push button insert, green, blank

Panoramica dei principali vantaggi

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color green
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di CFP.XE.SP

FunctionInsert for Pushbutton
Colorgreen
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Dimension (L)1.5 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Note generali