Seleziona il tuo paese
ACC-CSP-50262S1-0810 Encoder Coupling
Spring steel coupling with length 50 mm, for shaft diameter d1 = 8 mm, d2 = 10 mm
Panoramica dei principali vantaggi
- Universally suitable for backlash-free rotation transmission
- Highly vibration-isolating
- Well misalignment compensation
- Low torsion spring stiffness
- Small reset forces
- No movable parts
- Very rugged construction
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR