Seleziona il tuo paese
ShieldScan-3M-SSR black Scanner a stato solidoShieldScan
Panoramica dei principali vantaggi
- Scanner a stato solido con tecnologia "time-of-flight" per un funzionamento affidabile e silenzioso in tutte le condizioni ambientali
- Geometria ottimale del fascio per la massima sicurezza della porta
- Scanner a stato solido per tutte le porte a battente convenzionali
- Funzione Parete virtuale per nascondere le zone non rilevanti
- Montaggio angolare plug-and-play con grado di protezione IP65
- Custodia puristica, cubica e sottile per la completa integrazione nella porta
- Funzione di apprendimento singolo per una messa in servizio semplificata
- Maggiore protezione dei punti di presa sul lato incernierato
- SSR: relè a stato solido
- L'immagine e il disegno sono generici per questo tipo di dispositivo, e possono differire dalla variante specifica
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR