Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ACC-MW-GL-POL-300D1012 Measuring Wheel

Measuring wheel for shaft diameter 10 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Plastic coating
  • 300 mm circumference
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ACC-MW-GL-POL-300D1012

Operating temperature-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Surfacesmooth plastic
Polyurethane
DiameterD = 95.5 mm
Circumference300 mm
Width12 mm
Shaft diameterd = 10 mm
Mass110 g
Moment of inertia1330 gcm2
Noterecommended contact pressure: 15 N
Note generali